(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad de dientes externos

Arandela de seguridad de dientes externos
  • Descuento por volumen

Los dientes que sobresalen en el lado del diámetro exterior se combinan con elementos como arandelas planas, que pueden evitar el traqueteo y el aflojamiento del tornillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
126020126026
126020126030
126020126035
126020126040
126020126045
126020126050
126020126060
126020126080
126020126100
126020126120
126020126140
126020126160
126703026026
126703026030
126703026050
126703026060
126703026080
126703026100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno2.82.60.3-Acero inoxidable 304Acabado brillante5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno3.230.45-Acero inoxidable 304Acabado brillante6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno3.73.50.45-Acero inoxidable 304Acabado brillante7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno4.340.45-Acero inoxidable 304Acabado brillante8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno4.84.50.5-Acero inoxidable 304Acabado brillante9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno5.350.6-Acero inoxidable 304Acabado brillante10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno6.460.6-Acero inoxidable 304Acabado brillante11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno8.480.8-Acero inoxidable 304Acabado brillante15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno10.5100.9-Acero inoxidable 304Acabado brillante18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno12.5121-Acero inoxidable 304Acabado brillante21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno14.5141-Acero inoxidable 304Acabado brillante23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno16.5161.2-Acero inoxidable 304Acabado brillante26
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente2.82.60.3Acero para muelles-Cromado trivalente5.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente3.230.45Acero para muelles-Cromado trivalente6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente5.350.6Acero para muelles-Cromado trivalente10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente6.460.6Acero para muelles-Cromado trivalente11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente8.480.8Acero para muelles-Cromado trivalente15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente10.5100.9Acero para muelles-Cromado trivalente18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo, Arandela Dentada Perfil de diente externo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico