(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de seguridad de dientes internos

Arandela de seguridad de dientes internos
  • Descuento por volumen

Los dientes que sobresalen en el diámetro interno evitan el traqueteo y el aflojamiento de los tornillos cuando se combinan con arandelas planas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
125020125020
125020125023
125020125026
125020125030
125020125035
125020125040
125020125045
125020125050
125020125060
125020125080
125020125100
125020125120
125020125140
125020125160
125020125180
125020125200
125020125220
125020125240
125703025020
125703025026
125703025030
125703025035
125703025040
125703025050
125703025060
125703025080
125703025100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno2.220.3-Acero inoxidable 304Acabado brillante4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno2.52.30.3-Acero inoxidable 304Acabado brillante5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno2.82.60.3-Acero inoxidable 304Acabado brillante5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno3.230.45-Acero inoxidable 304Acabado brillante6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno3.73.50.45-Acero inoxidable 304Acabado brillante7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno4.340.45-Acero inoxidable 304Acabado brillante8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno4.84.50.5-Acero inoxidable 304Acabado brillante9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno5.350.6-Acero inoxidable 304Acabado brillante10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno6.460.6-Acero inoxidable 304Acabado brillante11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno8.480.8-Acero inoxidable 304Acabado brillante15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno10.5100.9-Acero inoxidable 304Acabado brillante18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno12.5121-Acero inoxidable 304Acabado brillante21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno14.5141-Acero inoxidable 304Acabado brillante23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno16.5161.2-Acero inoxidable 304Acabado brillante26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno19181.2-Acero inoxidable 304Acabado brillante29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno21201.4-Acero inoxidable 304Acabado brillante32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno23221.4-Acero inoxidable 304Acabado brillante35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Bronce fosforadoNinguno25241.6-Acero inoxidable 304Acabado brillante38
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente2.220.3Acero para muelles-Cromado trivalente4.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente2.82.60.3Acero para muelles-Cromado trivalente5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente3.230.45Acero para muelles-Cromado trivalente6.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente3.73.50.45Acero para muelles-Cromado trivalente7.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente4.340.45Acero para muelles-Cromado trivalente8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente5.350.6Acero para muelles-Cromado trivalente10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente6.460.6Acero para muelles-Cromado trivalente11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente8.480.8Acero para muelles-Cromado trivalente15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente10.5100.9Acero para muelles-Cromado trivalente18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo, Arandela Dentada Perfil de dientes internos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico