(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas niveladoras - para muebles, serie S-SC.

Patas niveladoras - para muebles, serie S-SC.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Perno de ajuste
· Cuerpo material: Acero al carbón 1018
· Material de la porción de hilo: Acero al carbón 1018
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pernos de ajuste (uso en muebles) S-SC, consulte las secciones siguientes:

 

Número de Parte
S-SC-8X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perno de ajuste Material de la porción del hilo Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficie de rosca Cromado
Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tratamiento superficial del cuerpo Cromado Ancho W(mm) 30
Carga permisible(kN) 5.36 Longitud de Rosca L1(mm) 23 Altura del cuerpo principal h(mm) 30
Rosca M(mm) 8 Caucho Ninguno Paso de hilo(mm) 1.25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-SC-8X30 de la serie Patas niveladoras - para muebles, serie S-SC..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico