(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Buje roscado de acero inoxidable forjado

Buje roscado de acero inoxidable forjado
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de accesorios y piezas de tubería estándar JIS. El buje roscado de acero inoxidable forjado es fabricado por SVF Co., Ltd., que cuenta con un historial probado en Japón.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: sin restricciones del fabricante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BUSH-SUS304-1-1/2
BUSH-SUS304-1-1/4
BUSH-SUS304-1/2-1/4
BUSH-SUS304-1/2-3/8
BUSH-SUS304-1-3/4
BUSH-SUS304-1-3/8
BUSH-SUS304-1/4-1/8
BUSH-SUS304-2-1
BUSH-SUS304-2-1/2
BUSH-SUS304-2-3/4
BUSH-SUS304-2-11/2
BUSH-SUS304-2-11/4
BUSH-SUS304-3/4-1/2
BUSH-SUS304-3/4-1/4
BUSH-SUS304-3/4-3/8
BUSH-SUS304-3/8-1/4
BUSH-SUS304-3/8-1/8
BUSH-SUS304-11/2-1
BUSH-SUS304-11/2-1/2
BUSH-SUS304-11/2-3/4
BUSH-SUS304-11/2-11/4
BUSH-SUS304-11/4-1
BUSH-SUS304-11/4-1/2
BUSH-SUS304-11/4-3/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101B(25A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102B(50A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/4B(32A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Rosca de conexión tipo M1 R
Rosca de conexión tipo M2 Rc Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico