(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Codificados por colores por tamaño para una fácil identificación de un vistazo, incluso después de la instalación.
[Caracteristicas]
- Los tornillos se pueden insertar en grupos, lo que reduce en gran medida la mano de obra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DR/KT3932-G-FAS
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Nominal de hilo (M) | 3.9 | Forma detallada | Dto |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero |
Tratamiento de superficies | No cromo | Forma de la punta | Punto de cono | Formas Adicionales | Estándar |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DR/KT3932-G-FAS de la serie Tornillos Enrollados, Color.
Número de Parte |
---|
DR/KT3925-BL-FAS |
DR/KT3928-R-FAS |
DR/KT3941-BR-FAS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente