(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hilo grueso, DISGO【150-2,000 piezas por paquete】

Hilo grueso, DISGO
  • Descuento por volumen

[Características]
· DISGO es una nueva tecnología que utiliza fragilización por hidrógeno y sin cromo dañino para un procesamiento altamente resistente a la corrosión y a la oxidación.
· Garantiza que la vivienda tendrá una larga vida y ayuda a resolver los problemas ambientales que enfrenta la Tierra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AD-25-F-TOKU
AD-28-F-TOKU
AD-32-F-TOKU
AD-38-F-TOKU
AD-38-H-TOKU
AD-41-F-TOKU
AD-41-H-TOKU
AD-45-F-TOKU
AD-45-H-TOKU
AD-51-F-TOKU
AD-51-H-TOKU
AD-57-F-TOKU
AD-57-H-TOKU
AD-65-F-TOKU
AD-65-H-TOKU
AD-75-F-TOKU
AD-75-H-TOKU
AD-90-F-TOKU
AD-90-H-TOKU
AD-100-H-TOKU
AD-120-H-TOKU
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud Longitud de la rosca
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.82519

1,900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.82821

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.83226

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.83832

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.83820

1,400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.84135

1,400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.84121

1,100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.84539

1,100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.84526

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.85144

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.85126

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

68 Días o más

3.85750

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.85729

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

68 Días o más

4.26557

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.26535

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

36 Días o más

4.27567

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.27540

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.59080

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.59050

160 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.510055

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.812065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Hilo del curso Material Acero Tratamiento de superficies Pintura / revestimiento
Tratamiento de superficies (detalles) Tratamiento Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete
Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico