(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de sensor, tipo placa única, para sensor de proximidad (tipo cilíndrico), tipo de tornillo de fijación (montaje inferior)

Número de Parte
FS03NS010-A
FS05NS010-A
FS08NS012-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión de referencia A/A1
(mm)
Longitud L
(mm)
Diámetro del sensor
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010153
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010165.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012208

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de aluminio 6063BE Tratamiento de superficies Ninguno Ancho W(mm) 15
Espesor(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico