(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de sensor, tipo placa única, para sensor de proximidad (tipo cilíndrico), tipo de hendidura (montaje inferior)

Número de Parte
FS03CS010-A
FS05CS010-A
FS08CS012-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión de referencia A/A1
(mm)
Longitud L
(mm)
Diámetro del sensor
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101017.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010195.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012228

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de aluminio 6063BE Tratamiento de superficies Ninguno Ancho W(mm) 15
Espesor(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico