(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de sensor, tipo placa única, para sensor de proximidad (tipo de tornillo) L Ángulo recto de 90 ° incluido Tipo HD (alta rigidez)

Soporte de sensor, tipo placa única, para sensor de proximidad (tipo de tornillo) L Ángulo recto de 90 ° incluido Tipo HD (alta rigidez)
  • Descuento por volumen

· Material: SPHC
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento por electrodeposición catódica: Negro

Número de Parte
FS12LJ040-G
FS12LJ040-H
FS12LJ050-G
FS12LJ050-H
FS18LJ040-G
FS18LJ040-H
FS18LJ050-G
FS18LJ050-H
FS30LJ050-G
FS30LJ050-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Dimensión de referencia A/A1
(mm)
Tamaño de sensor compatible Longitud L
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.540M126643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.040M126643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.550M127643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.050M127643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.540M186643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.040M186643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.550M187643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.050M187643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.550M308256
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.050M308256

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SPHC Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico