(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte del sensor: Tipo de placa única Tipo HD recto (alta rigidez) para sensores de proximidad (tipo tornillo)

Soporte del sensor: Tipo de placa única Tipo HD recto (alta rigidez) para sensores de proximidad (tipo tornillo)
  • Descuento por volumen

· Material: SPHC
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento por electrodeposición catódica: Negro

Número de Parte
FS08ST030-G
FS12ST030-G
FS12ST030-H
FS12ST040-G
FS12ST040-H
FS12ST050-G
FS12ST050-H
FS12ST060-H
FS12ST080-H
FS18ST030-G
FS18ST030-H
FS18ST040-G
FS18ST040-H
FS18ST050-G
FS18ST050-H
FS18ST060-H
FS18ST080-H
FS30ST040-G
FS30ST040-H
FS30ST050-G
FS30ST050-H
FS30ST060-G
FS30ST060-H
FS30ST080-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Dimensión de referencia A/A1
(mm)
Tamaño de sensor compatible Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.530M849
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.530M1252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.030M1252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.540M1262
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.040M1262
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.550M1272
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.050M1272
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.060M1282
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.080M12102
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.530M1856
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.030M1856
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.540M1866
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.040M1866
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.550M1876
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.050M1876
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.060M1886
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.080M18106
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.540M3072
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.040M3072
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.550M3082
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.050M3082
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.560M3092
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.060M3092
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.080M30112

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SPHC Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico