(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte del sensor: tipo de placa única con ángulo recto de 90 ° L para sensores de proximidad (tipo de tornillo)

Soporte del sensor: tipo de placa única con ángulo recto de 90 ° L para sensores de proximidad (tipo de tornillo)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte del sensor: Tipo de placa única con ángulo L derecho de 90° para sensores de proximidad (tipo tornillo), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
FS05LJ010-S
FS05LJ015-S
FS05LJ020-S
FS05LJ025-S
FS05LJ030-S
FS05LJ035-S
FS05LJ040-S
FS08LJ015-S
FS08LJ015-Z
FS08LJ020-S
FS08LJ030-S
FS08LJ040-S
FS08LJ050-S
FS12LJ020-S
FS12LJ020-Z
FS12LJ030-S
FS12LJ040-S
FS12LJ050-S
FS12LJ060-S
FS12LJ070-S
FS12LJ080-S
FS18LJ020-S
FS18LJ020-Z
FS18LJ030-S
FS18LJ040-S
FS18LJ050-S
FS18LJ060-S
FS18LJ070-S
FS18LJ080-S
FS30LJ030-S
FS30LJ030-Z
FS30LJ040-S
FS30LJ050-S
FS30LJ060-S
FS30LJ070-S
FS30LJ080-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Ancho W
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Dimensión de referencia A/A1
(mm)
Tamaño de sensor compatible Longitud L
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno161.510M52416
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno161.515M52916
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno161.520M53416
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno161.525M53916
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno161.530M54416
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno161.535M54916
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno161.540M55416
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno202.015M83320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro202.315M83320
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno202.020M83820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno202.030M84820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno202.040M85820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno202.050M86820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno242.520M124127
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro242.620M124127
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno242.530M125127
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno242.540M126127
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno242.550M127127
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno242.560M128327
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno242.570M129327
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno242.580M1210327
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.520M184636
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro322.620M184636
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.530M185636
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.540M186636
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.550M187636
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.560M188836
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.570M189836
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.580M1810836
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno443.030M306352
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro443.230M306352
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno443.040M307352
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno443.050M308352
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno443.060M309652
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno443.070M3010652
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno443.080M3011652

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico