(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codos de 90° - accesorio de mordida, tipo NNT, serie KLA

Codos de 90° - accesorio de mordida, tipo NNT, serie KLA
  • Descuento por volumen

Libre de contaminación metálica.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre codos de 90° - conexión de mordida, tipo NNT, serie KLA, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KLA10-000KNNT
KLA12-000KNNT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Codo Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico