(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de cierre de aguja de acero al carbono VS Series

Válvula de cierre de aguja de acero al carbono VS Series
  • Descuento por volumen

La válvula de cierre de aguja de acero al carbono de la serie VS está fabricada por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: S45C
· Forma: recta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VS-02P02-OS
VS-03P03-OS
VS-04P04-OS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::100 Rango de presión de operación(MPa) ::21 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico