(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nuevo JIS, clave paralela

Nuevo JIS, clave paralela
  • Descuento por volumen

· Forma: Paralela (Recto)
· Longitud total (mm): 300
· Mecanizado de agujeros: Recto
· Unidad de venta: Cantidad baja (se puede comprar en uno)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KEYN-316L-4X4-300
KEYN-316L-5X5-300
KEYN-316L-6X6-300
KEYN-316L-7X7-300
KEYN-316L-8X7-300
KEYN-316L-10X8-300
KEYN-316L-12X8-300
KEYN-S45C-2X2-300
KEYN-S45C-3X3-300
KEYN-S45C-4X4-300
KEYN-S45C-5X5-300
KEYN-S45C-6X6-300
KEYN-S45C-7X7-300
KEYN-S45C-8X8-300
KEYN-S45C-10X8-300
KEYN-S45C-12X8-300
KEYN-S45C-14X9-300
KEYN-S45C-15X10-300
KEYN-S45C-16X10-300
KEYN-S45C-18X11-300
KEYN-S45C-20X12-300
KEYN-S45C-22X14-300
KEYN-S45C-25X14-300
KEYN-S45C-28X16-300
KEYN-S45C-32X18-300
KEYN-S45C-36X20-300
KEYN-S45C-40X22-300
KEYN-S45C-42X26-300
KEYN-S45C-45X25-300
KEYN-S45C-50X28-300
KEYN-S45C-56X32-300
KEYN-SUS-3X3-300
KEYN-SUS-4X4-300
KEYN-SUS-5X5-300
KEYN-SUS-6X6-300
KEYN-SUS-7X7-300
KEYN-SUS-8X7-300
KEYN-SUS-10X8-300
KEYN-SUS-12X8-300
KEYN-SUS-14X9-300
KEYN-SUS-15X10-300
KEYN-SUS-16X10-300
KEYN-SUS-18X11-300
KEYN-SUS-20X12-300
KEYN-SUS-22X14-300
KEYN-SUS-28X16-300
KEYN-SUS-36X20-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Material Altura (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102[Acero] Acero al carbón 10452
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103[Acero] Acero al carbón 10453
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero] Acero al carbón 10454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 10455
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] Acero al carbón 10456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107[Acero] Acero al carbón 10457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 10458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 10458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 10458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Acero al carbón 10459
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 104510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 104510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 104511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 104512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero al carbón 104514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 104514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028[Acero] Acero al carbón 104516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032[Acero] Acero al carbón 104518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] Acero al carbón 104520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 104522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042[Acero] Acero al carbón 104526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045[Acero] Acero al carbón 104525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 104528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056[Acero] Acero al carbón 104532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107[Acero inoxidable] Acero inoxidable7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable8
1 Pieza(s)Disponible

77 Días o más

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable9
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

1015[Acero inoxidable] Acero inoxidable10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022[Acero inoxidable] Acero inoxidable14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028[Acero inoxidable] Acero inoxidable16
1 Pieza(s)Disponible

77 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable20

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Llave Paralela (Recta) Maquinado de orificios Sin maquinado Longitud total(mm) 300
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico