(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de pasador ranurado F【1-1,000 piezas por paquete】

Número de Parte
SPRINGPINFF-ST-D2-12
SPRINGPINFF-ST-D3-16
SPRINGPINFF-ST-D4-12
SPRINGPINFF-ST-D4-16
SPRINGPINFF-ST-D4-20
SPRINGPINFF-ST-D4-32
SPRINGPINFF-ST-D6-20
SPRINGPINFF-ST-D6-22
SPRINGPINFF-ST-D6-25
SPRINGPINFF-ST-D6-30
SPRINGPINFF-ST-D6-32
SPRINGPINFF-ST-D8-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
OD (Máx.)
(mm)
Min. Cantidad de venta

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

102122.15Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103163.2Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104124.25Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104164.25Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104204.25Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104324.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106206.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106226.3Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106256.3Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106306.3Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106326.3Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

108258.3Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo El pasador de resorte Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Propiedades General Material Acero Acabado superficial Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico