(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poliacetal, anillo de retención tipo C

Poliacetal, anillo de retención tipo C
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: forma de C (Para agujero)
· Material: Resina
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)

Número de Parte
LSRC-POM-NO.4
LSRC-POM-NO.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Muesca C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104493.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066125.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para eje) A Anillo de retención en forma de C para agujero Material Poliacetal
Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tipo de anillo de retención Tapón interior de la rueda Adjuntando Estilo Estándar
Tipos de productos Anillo de retención Espesor t(mm) 0.5 Tratamiento de superficies Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico