(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela Bondwell, Caucho Negro

Arandela Bondwell, Caucho Negro
  • Descuento por volumen

Eficaz para evitar que el agua de lluvia se infiltre en el orificio del tornillo. Arandela con goma de sellado que combina una excelente estanqueidad y resistencia a la corrosión a largo plazo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BW-STBG-D4-12
BW-STBG-D5-13
BW-STBG-D6-16
BW-SUSBG-D4-12
BW-SUSBG-D5-13
BW-SUSBG-D6-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial ID d
(mm)
Material: Acero inoxidable O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero4-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero5-13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero6-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable4[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable5[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable6[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30416

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela de sellado Tratamiento de superficies Ninguno Espesor T(mm) 3
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico