(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remaches push-in - remache con vástago de presión, PP

Remaches push-in - remache con vástago de presión, PP
  • Descuento por volumen

Remache de resina para montar paneles, etc. Cuando se empuja con la mano, las patas se separan, anclando el panel, etc. en su lugar.

Número de Parte
RIVETBR-PP-M3-6
RIVETBR-PP-M4-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Diámetro de la manga
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polipropileno Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la cabeza Remache ciego
Longitud(mm) 6 Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico