(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe NK (tipo PB de enchufe completo, pieza de repuesto)【100 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PG-ST-M12-25
PG-ST-M12-32
PG-ST-M12-38
PG-ST-M14-32
PG-ST-M14-38
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud Tamaño
(mm)
Diámetro de taladro compatible
(mm)
Diametro de hilo
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

122512×257.55.1~5.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

123212×327.55.1~5.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

123812×387.55.1~5.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

143214×328.05.8~6.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

143814×388.05.8~6.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Enchufe Material Acero Tratamiento de superficies Tela
Tratamiento de superficies (detalles) Tela Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico