(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios: tapa negra para tornillos de cabeza hexagonal

Accesorios: tapa negra para tornillos de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

Tapa de la cabeza para tornillos autoperforantes que se pueden usar para resistencia a la corrosión después del atornillado, así como para la coincidencia de colores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CPHHBK-PL-M5-19.2

Número de Parte
CPHHBK-PL-M5-19.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) 5 Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno
Nominal de hilo (M) 5 Longitud(mm) 19.2 Altura(mm) 8.1
Color Negro Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPHHBK-PL-M5-19.2 de la serie Accesorios: tapa negra para tornillos de cabeza hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico