(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios: tapa blanca para tornillos de cabeza hexagonal

Accesorios: tapa blanca para tornillos de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

Tapa de la cabeza para tornillos autoperforantes que se pueden usar para resistencia a la corrosión después del atornillado, así como para la coincidencia de colores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPHHWT-PL-M5-19.2
CPHHWT-PL-M6-20.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Nominal de hilo (M) Longitud
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5519.28.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6620.89.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Color Blanco
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico