(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de embalaje PM (caucho flúor)

Arandela de embalaje PM (caucho flúor)
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Prevención de aflojamiento
[Tipo] arandela de sellado
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Materiales] Acero inoxidable SUS304
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Diámetro interno d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12 20
[Hilo nominal (M)] 3 4 5 6 8 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSPK-SUSPF-M3
WSPK-SUSPF-M4
WSPK-SUSPF-M5
WSPK-SUSPF-M6
WSPK-SUSPF-M8
WSPK-SUSPF-M10
WSPK-SUSPF-M12
WSPK-SUSPF-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1033
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1055
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela de sellado Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico