(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela elástica plana - JIS B 1251, tornillos tipo 1, carga pesada

Arandela elástica plana - JIS B 1251, tornillos tipo 1, carga pesada
  • Descuento por volumen

Esta parte tiene una contrafuerza de resorte comparable a la fuerza axial de apriete de los pernos y evita el aflojamiento de la rosca causado por vibraciones y golpes. Es posible obtener una fuerza axial de apriete estable sin causar fatiga al material de apriete debido a la baja presión aplicada a la superficie del rodamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDSJIS1-ST-M6
WDSJIS1-ST-M8
WDSJIS1-ST-M10
WDSJIS1-ST-M12
WDSJIS1-ST-M14
WDSJIS1-ST-M16
WDSJIS1-ST-M18
WDSJIS1-ST-M20
WDSJIS1-ST-M22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[No provisto] Tela6.461.2[No provisto] Tela12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela8.481.8[No provisto] Tela17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela10.5102.2[No provisto] Tela21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[No provisto] Tela13122.5[No provisto] Tela24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela15143[No provisto] Tela28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[No provisto] Tela17163.5[No provisto] Tela30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[No provisto] Tela19184[No provisto] Tela34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[No provisto] Tela21204.5[No provisto] Tela37
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[No provisto] Tela23225[No provisto] Tela39

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Material Acero
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero S50C~S65C Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico