(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela plana - ISO homer (Título)【150-3,500 piezas por paquete】

Arandela plana - ISO homer (Título)
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Lavadora simple
[Tipo] Lavadora simple
[Materiales] Acero
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Materiales] Acero SPCC
[Tratamiento de superficie] Cromato trivalente, B cromado derecho, cromado
[Diámetro interno d (mm)] 6.4 8.4 10.5 13 17 21 23 25
[Rosca nominal (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24
[Espesor t (mm)] 1.6 2 2.5 3 4
[Tratamiento superficial] (Detalles) Blanco trivalente, cromado brillante, cromado
[Diámetro exterior (mm)] 12.5 17 21 24 30 37 39 44

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSISOHM-ST3W-M6
WSISOHM-STC-M6
WSISOHM-STC-M10
WSISOHM-STC-M12
WSISOHM-STC-M16
WSISOHM-STC-M20
WSISOHM-STC-M22
WSISOHM-STU-M6
WSISOHM-STU-M8
WSISOHM-STU-M10
WSISOHM-STU-M12
WSISOHM-STU-M16
WSISOHM-STU-M20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente6.461.6[Cromado trivalente] Blanco trivalente12.5

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado6.461.6[Cromado] Cromado12.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado10.5102[Cromado] Cromado21

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado13122.5[Cromado] Cromado24

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado17163[Cromado] Cromado30

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado21203[Cromado] Cromado37

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado23223[Cromado] Cromado39

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante6.461.6Cromado brillante12.5

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante8.481.6Cromado brillante17

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante10.5102Cromado brillante21

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante13122.5Cromado brillante24

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante17163Cromado brillante30

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante21203Cromado brillante37

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero
Unidad de ventas Caja / paquete Material: acero Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico