(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana - Acero al carbono 1045, alta resistencia

Arandela plana - Acero al carbono 1045, alta resistencia
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Lavadora simple
[Tipo] Lavadora simple
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Materiales] Acero S45C
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Diámetro interno d (mm)] 10 13 17 21 23 25 28 31
[Rosca nominal (M)] 10 13 17 21 23 25 28 31
[Espesor t (mm)] 3.2 4.5 6 8
[Diámetro exterior (mm)] 22 26 32 40 44 48 56 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSHP-S45C-M10
WSHP-S45C-M13
WSHP-S45C-M17
WSHP-S45C-M21
WSHP-S45C-M23
WSHP-S45C-M25
WSHP-S45C-M28
WSHP-S45C-M31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010103.222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013133.226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017174.532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021214.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102323644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102828656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103131860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero Acero al carbón 1045
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico