(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela plana pequeña para tornillos y pernos - JIS

Arandela plana pequeña para tornillos y pernos - JIS
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Lavadora simple
[Tipo] Lavadora simple
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Diámetro interno d (mm)] 1.75 2.7 3.55 4.5 5.45
[Hilo nominal (M)] 2 3 4 5 6
[Espesor t (mm)] 0.4 0.5 0.8
[Diámetro exterior (mm)] 4.3 6 8 10 11.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSJISST-SUS-M2
WSJISST-SUS-M3
WSJISST-SUS-M4
WSJISST-SUS-M5
WSJISST-SUS-M6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.7520.44.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.730.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5540.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.550.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.4560.811.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico