(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana para tornillos y pernos - JIS【1,000-25,000 piezas por paquete】

Arandela plana para tornillos y pernos - JIS
  • Descuento por volumen

· Tipo (aplicación): arandela plana
· Tipo: arandela plana
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento superficial: ninguno
· Diámetro interno (mm): 1.75, 2.05, 2.35, 2.7, 3.55, 4.5, 5.45, 7.4
· Hilo: M2, M2.3, M2.6, M3, M4, M5, M6, M8
· Espesor (mm): 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.6, 5
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
· Diámetro exterior (mm): 6, 7, 7.5, 8, 10, 12, 13, 18

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSJIS-SUS-M2.6
WSJIS-SUS-M3
WSJIS-SUS-M4
WSJIS-SUS-M5
WSJIS-SUS-M6
WSJIS-SUS-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas O.D.
(mm)

25,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.352.65Caja / paquete7.5

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.730.5Caja / paquete8

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.5540.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza10

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.550.8Caja / paquete12

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.4561Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza13

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.481.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico