(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana - Whitworth【1-1,500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela plana - Whitworth
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado, niquelado, parkerizado, pintura, revestimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSWT-STC-W5/16

Número de Parte
WSWT-STC-W5/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado8.55/161.6Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromado22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSWT-STC-W5/16 de la serie Arandela plana - Whitworth.

Products like this...

Número de Parte
WSWT-ST-W3/16
WSWT-ST-W3/4
WSWT-ST-W3/8
WSWT-STC-W5/8
WSWT-STC-W7/8
WSWT-STCB-W1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela5.5-1.6Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela223/43.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela8.53/81.6Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado185/82.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromado38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado247/83.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromado50

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-[Acero] AceroCromado2813.2Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromato negro58

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico