(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Famcon Pan Head, Tornillo de broca empotrado en cruz, Tornillo de cabeza plana, Para concreto【1-500 piezas por paquete】

Famcon Pan Head, Tornillo de broca empotrado en cruz, Tornillo de cabeza plana, Para concreto
  • Descuento por volumen

Logra una alta resistencia a la extracción con roscas de tornillo duraderas que no se debilitan fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNTFFMC-410-M4-25
CSPPNTFFMC-410-M4-32
CSPPNTFFMC-410-M4-50
CSPPNTFFMC-410-M5-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Otros tornillos de hormigón Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma detallada Pan

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico