(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Steel LIVE DNL, Phillips Flat Head Drill Screw para Steel House【700 piezas por paquete】

Steel LIVE DNL, Phillips Flat Head Drill Screw para Steel House
  • Descuento por volumen

[Designación nominal del tornillo (M)] 4,8
[Longitud] 16
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] cromato trivalente
[Tratamiento de superficies] (detalle) cromato trivalente
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Unidad de ventas] Cajas/pack roscado de tornillos
[tipo] Auto tornillo de perforación
[Forma detallada] Cabeza ultrabaja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPSLSDNL-STU-D4.8-16

Número de Parte
CSPSLSDNL-STU-D4.8-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4.8 Longitud 16 Material Acero
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Forma de orificio de montaje Phillips
Unidad de ventas Caja / paquete Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma detallada Cabeza ultra baja

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPSLSDNL-STU-D4.8-16 de la serie Steel LIVE DNL, Phillips Flat Head Drill Screw para Steel House.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico