(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurado, cruz/recto empotrado, tipo 2, forma BPR, G=40

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurado, cruz/recto empotrado, tipo 2, forma BPR, G=40
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Longitud L (mm)] 70
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Ranura transversal / recta
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Brida Sólido
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Tornillo
[Longitud (mm)] 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70

Número de Parte
CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 70
Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Brida Sólida
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Longitud de la rosca(mm) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70 de la serie Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurado, cruz/recto empotrado, tipo 2, forma BPR, G=40.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico