(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurada, empotrada en cruz/recta, tipo 2, forma BPR, G=25

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurada, empotrada en cruz/recta, tipo 2, forma BPR, G=25
  • Descuento por volumen

La porción de guía tiene una punta de 25 mm (G = 25), por lo que la porción efectiva del tornillo es para uso profundo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55

Número de Parte
CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 55
Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Brida Sólida
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, combinación Phillips/ranurada, empotrada en cruz/recta, tipo 2, forma BPR, G=25.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico