(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes - cabeza de disco pequeña, unidad Phillips, tipo 2, forma BRP【1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes - cabeza de disco pequeña, unidad Phillips, tipo 2, forma BRP
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Disco
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Brida Sólido
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Longitud L (mm)] 25 30 hilos
[Longitud (mm)] 15 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSN-SUS-TP4-25

Número de Parte
CSPCSN-SUS-TP4-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 25
Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Brida Sólida
Unidad de ventas Caja / paquete Longitud de la rosca(mm) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPCSN-SUS-TP4-25 de la serie Tornillos autorroscantes - cabeza de disco pequeña, unidad Phillips, tipo 2, forma BRP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico