(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada pequeña, accionamiento Phillips, tipo 2, forma BRP【1-500 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada pequeña, accionamiento Phillips, tipo 2, forma BRP
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Brida Sólido
[Longitud L (mm)] 20 25 30 40 45 50 55 60
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRN-SUS-TP4-20
CSPTRN-SUS-TP4-25
CSPTRN-SUS-TP4-30
CSPTRN-SUS-TP4-40
CSPTRN-SUS-TP4-45
CSPTRN-SUS-TP4-55
CSPTRN-SUS-TP4-60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030Cantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1040Caja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1045Caja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1055Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1060Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Brida Sólida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico