(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza hexagonal remachada, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma ranurada B-0【1-500 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza hexagonal remachada, llave Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma ranurada B-0
  • Descuento por volumen

Se afila a la parte superior de 2.5 a 3 hilos, proporcionando un tono más fino que el tipo 1.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXPS6-ST3B-TP6-10
HXPS6-ST3B-TP6-20
HXPS6-ST3W-TP6-12
HXPS6-ST3W-TP6-16
HXPS6-ST3W-TP6-20
HXPS6-STC-TP6-10
HXPS6-STC-TP6-16
HXPS6-STU-TP6-10
HXPS6-STU-TP6-16
HXPS6-STU-TP6-20
HXPS6-SUS-TP3-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10610[Acero] Acero[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete10

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] Acero[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete20

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete12

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10616[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete16

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete20

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-610[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete10

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-616[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete16

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-610[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete10

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-616[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete16

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-620[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Maleficio Forma de la punta Otras formas especiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico