(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada pequeña, accionamiento Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma ranurada B-0【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada pequeña, accionamiento Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma ranurada B-0
  • Descuento por volumen

Se afila a la parte superior de 2.5 a 3 hilos, proporcionando un tono más fino que el tipo 1.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRH-SUS-TP4-8
CSPTRH-SUS-TP4-10
CSPTRH-SUS-TP4-12
CSPTRH-SUS-TP4-16
CSPTRH-SUSGJB-TP4-8
CSPTRH-SUSGJB-TP4-10
CSPTRH-SUSGJB-TP4-12
CSPTRH-SUSGJB-TP4-16
CSPTRH-SUSTBS-TP4-8
CSPTRH-SUSTBS-TP4-10
CSPTRH-SUSTBS-TP4-12
CSPTRH-SUSTBS-TP4-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)16

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)10

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete12

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete16

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete10

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Forma de la punta Extremo plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico