(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips, tipo 1, forma A

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips, tipo 1, forma A
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Enlace
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Longitud L (mm)] 8 12 14 16 18 20 25 30
[Tipo]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPBDT-SUS-TP4-8
CSPBDT-SUS-TP4-14
CSPBDT-SUS-TP4-16
CSPBDT-SUS-TP4-18
CSPBDT-SUS-TP4-20
CSPBDT-SUS-TP4-25
CSPBDT-SUS-TP4-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Enlazar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Otras formas especiales Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico