(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - acero, M3/M5, Phillips ranurado【500-1,600 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - acero, M3/M5, Phillips ranurado
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] ③Acero inoxidable 304
Un resorte y una arandela plana están incrustados en el tornillo de cabeza plana con una forma que evita que se caigan.
I=3 (Arandelas planas SW + ISO)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSBPNHNDI3-ST3W-M3-6
CSBPNHNDI3-ST3W-M5-10
CSBPNHNDI3-ST3W-M5-14
CSBPNHNDI3-ST-M5-10
CSBPNHNDI3-STC-M5-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105140.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Ninguno] Tela

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-5100.8[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico