(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana grande - M6, Phillips【1-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana grande - M6, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Acero, acero inoxidable
[Medida nominal] M6
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente, cromado.
PD = 3 (Arandela de resorte y arandela plana grande)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXPHND-ST3W-M6-16
HXPHND-STC-M6-12
HXPHND-STC-M6-16
HXPHND-STC-M6-20
HXPHND-STC-M6-25
HXPHND-STC-M6-30
HXPHND-SUS-M6-15
HXPHND-SUS-M6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico