(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo Phillips de cabeza troncocónica - acero, media rosca【120-150 piezas por paquete】

Tornillo Phillips de cabeza troncocónica - acero, media rosca
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 6
[Paso (mm)] 1
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Tipo de tornillo] Tornillo parcialmente roscado, porción roscada
[Longitud (mm)] 100
[Longitud L (mm)] 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromato negro, niquelado, revestimiento de acero inoxidable trivalente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNH-ST3B-M6-105
CSPPNH-ST3B-M6-120
CSPPNH-ST3B-M6-135
CSPPNH-ST3W-M6-105
CSPPNH-ST3W-M6-110
CSPPNH-ST3W-M6-115
CSPPNH-ST3W-M6-120
CSPPNH-ST3W-M6-125
CSPPNH-ST3W-M6-130
CSPPNH-ST3W-M6-135
CSPPNH-ST3W-M6-140
CSPPNH-ST3W-M6-145
CSPPNH-ST3W-M6-150
CSPPNH-ST-M6-105
CSPPNH-ST-M6-110
CSPPNH-ST-M6-115
CSPPNH-ST-M6-120
CSPPNH-ST-M6-130
CSPPNH-STC-M6-105
CSPPNH-STC-M6-110
CSPPNH-STC-M6-115
CSPPNH-STC-M6-120
CSPPNH-STC-M6-130
CSPPNH-STC-M6-135
CSPPNH-STC-M6-140
CSPPNH-STC-M6-150
CSPPNH-STCB-M6-105
CSPPNH-STCB-M6-110
CSPPNH-STN-M6-105
CSPPNH-STN-M6-110
CSPPNH-STT3SC-M6-105
CSPPNH-STT3SC-M6-110
CSPPNH-STU-M6-105
CSPPNH-STU-M6-110
CSPPNH-STU-M6-115
CSPPNH-STU-M6-120
CSPPNH-STU-M6-125
CSPPNH-STU-M6-130
CSPPNH-STU-M6-140
CSPPNH-STU-M6-145
CSPPNH-STU-M6-150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10105[Cromado trivalente] Negro trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10120[Cromado trivalente] Negro trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10135[Cromado trivalente] Negro trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10105[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10110[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10115[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10120[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10125[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10130[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10135[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10140[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10145[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10150[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10105[Ninguno] Tela

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10110[Ninguno] Tela

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10115[Ninguno] Tela

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10120[Ninguno] Tela

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10130[Ninguno] Tela

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-105[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-110[Cromado] Cromado

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-115[Cromado] Cromado

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-120[Cromado] Cromado

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-130[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-135[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-140[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-150[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-105[Cromado] Cromato negro

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-110[Cromado] Cromato negro

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10105[Niquelado] Niquelado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10110[Niquelado] Niquelado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10105[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10110[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-105[Cromado brillante] Cromado brillante

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-110[Cromado brillante] Cromado brillante

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-115[Cromado brillante] Cromado brillante

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-120[Cromado brillante] Cromado brillante

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-125[Cromado brillante] Cromado brillante

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-130[Cromado brillante] Cromado brillante

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-140[Cromado brillante] Cromado brillante

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-145[Cromado brillante] Cromado brillante

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-150[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete
Tipo tornillo Medio hilo Longitud de la rosca(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico