(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Combinación de cabeza plana Phillips/tornillo ranurado - media rosca【200-300 piezas por paquete】

Combinación de cabeza plana Phillips/tornillo ranurado - media rosca
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Ranura transversal / recta
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Tipo de tornillo] Tornillo parcialmente roscado, porción roscada
[Longitud (mm)] 50
[Hilo nominal (M)] 4 5
[Longitud L (mm)] 65 70 75 80 85
[Paso (mm)] 0.7 0.8
[Tratamiento de superficie] Cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado negro, niquelado, revestimiento de acero inoxidable trivalente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSBPNH-ST3W-M4-65
CSBPNH-ST3W-M4-75
CSBPNH-STC-M4-65
CSBPNH-STC-M4-70
CSBPNH-STC-M4-75
CSBPNH-STCB-M4-65
CSBPNH-STN-M4-65
CSBPNH-STU-M4-65
CSBPNH-STU-M5-75
CSBPNH-STU-M5-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104650.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104750.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4650.7[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4700.7[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4750.7[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-4650.7[Cromado] Cromato negro

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

104650.7[Niquelado] Niquelado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4650.7[Cromado brillante] Cromado brillante

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5750.8[Cromado brillante] Cromado brillante

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5800.8[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Unidad de ventas Caja / paquete Tipo tornillo Medio hilo Longitud de la rosca(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico