(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo Phillips de cabeza avellanada redonda - media rosca【300 piezas por paquete】

Tornillo Phillips de cabeza avellanada redonda - media rosca
  • Descuento por volumen

· Hilo: M4
· Paso (mm): 0.7
· Forma detallada: placa redonda
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Material: acero
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Unidad de venta: caja/paquete
· Tipo: tornillo de rosca parcial, porción roscada
· Longitud (mm): 50
· Longitud (mm): 65, 70
· Tratamiento superficial: ninguno, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado, cromado, parker

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPRDH-STN-M4-70
CSPRDH-STU-M4-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Niquelado] Niquelado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 70 Pitch(mm) 0.7
Forma detallada Avellanado redondo Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Unidad de ventas Caja / paquete Tipo tornillo Medio hilo Longitud de la rosca(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico