(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca Mariposa Poliacetal

Tuerca Mariposa Poliacetal
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca de mariposa
· Tuerca hexagonal estándar: Un tipo
· Material: Poliacetal
· Aplicación/función: Estándar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte
CHN1-POM-M4
CHN1-POM-M5
CHN1-POM-M6
CHN1-POM-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca de mariposa Material Poliacetal Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico