(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de mariposa - cabeza moleteada baja, resina【1-500 piezas por paquete】

Tornillos de mariposa - cabeza moleteada baja, resina
  • Descuento por volumen

Resistente y duradero para uso repetido. Hecho de Delrin (resina de acetal), que ofrece una excelente resistencia a muchos tipos de ácidos débiles, alcalinos débiles, gasolina, lubricantes, alcohol, éteres y solventes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HANURHMG-316L-M4-10
HANURHMG-ST3W-M6-20
HANURHMG-ST3W-M6.1-16
HANURHMG-ST3W-M8-20
HANURHMG-ST-M5-16
HANURHMG-ST-M6-20
HANURHMG-STC-M4-8
HANURHMG-STC-M5-15
HANURHMG-STC-M5-35
HANURHMG-STC-M6-12
HANURHMG-STC-M6-20
HANURHMG-STC-M6-30
HANURHMG-STU-M4-8
HANURHMG-STU-M5-15
HANURHMG-STU-M5-35
HANURHMG-STU-M6-12
HANURHMG-STU-M6-20
HANURHMG-STU-M6.1-16
HANURHMG-SUS-M3-6
HANURHMG-SUS-M4-10
HANURHMG-SUS-M5-10
HANURHMG-SUS-M5-14
HANURHMG-SUS-M5-15
HANURHMG-SUS-M5-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106201[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

106.1161[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

108201.25[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

105160.8[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106201[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-480.7[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-5150.8[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-5350.8[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-6121[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-6201[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-6301[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.7[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5150.8[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5350.8[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-6121[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-6201[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-6.1161[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10360.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105140.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105300.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada urea Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno de apriete manual
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico