(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas para soldar: tuerca en T, 2 A, estándar JIS【150-700 piezas por paquete】

Tuercas para soldar: tuerca en T, 2 A, estándar JIS
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuercas de hoja
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación/función: para soldar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte
TBNW-ST3W-M10
TBNW-ST-M4
TBNW-ST-M5
TBNW-ST-M6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente11.5

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Tela6

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Tela7

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Tela8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Para soldar
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico