(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Material] Rosca de acero
[Tipo] Estándar de función/aplicación gruesa de Whitworth
[Unidad de ventas] Cajas/paquete
[Designación nominal de la rosca del tornillo (pulgadas)] 3/8
[Altura (mm)] 6,5
[Tratamiento de superficies] Ninguno cromato trivalente cromado brillante cromado cromado niquelado
[Tratamiento de superficies] (detalles) ninguno cromato trivalente negro trivalente blanco trivalente cromado brillante cromado cromado niquelado cromado negro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NSQ-ST-W3/8
Material | Acero | Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Whitworth Grueso |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación / función | Estándar | Unidad de ventas | Caja / paquete | Nominal de hilo (pulgadas) | 3/8 |
Tratamiento de superficies (detalles) | Tela | Altura(mm) | 6.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente