(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de brida, sin estrías, Whitworth【200-250 piezas por paquete】

Tuerca de brida, sin estrías, Whitworth
  • Descuento por volumen

Una contratuerca que tiene una perilla grande en forma de cono en la tuerca hexagonal y se puede apretar usando una gran cantidad de torque, lo cual es efectivo para evitar que se afloje y la integración de dos partes ahorra esfuerzo. Este tipo no es dentado (forma irregular).

Número de Parte
FNTPL-ST3W-W3/8
FNTPL-ST-W3/8
FNTPL-STC-W3/8
FNTPL-STC-W7/16
FNTPL-STCB-W3/8
FNTPL-STU-W3/8
FNTPL-STU-W7/16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles)

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente3/8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Ninguno] Tela3/8[Ninguno] Tela

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado3/8[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado7/16[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado3/8[Cromado] Cromato negro

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante3/8Cromado brillante

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante7/16Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso Aplicación / función Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Altura(mm) 9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico