(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal - tipo 3, latón, opciones de tratamiento superficial, M12/M20, otras finas, ECO-BS【1-200 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal - tipo 3, latón, opciones de tratamiento superficial, M12/M20, otras finas, ECO-BS
  • Descuento por volumen

Producto con achaflanado en ambas caras y una altura que es aproximadamente el 60% del diámetro nominal.

Número de Parte
HNTO3-BR-MS12
HNTO3-BR-MS20
HNTO3-BRH-MS12
HNTO3-BRH-MS20
HNTO3-BRN-MS12
HNTO3-BRN-MS20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1012CromadoCaja / paqueteCromado

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020CromadoCaja / paqueteCromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1012NiqueladoCaja / paquete[Niquelado] Niquelado

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020NiqueladoCaja / paquete[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Tres tipos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico