(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

10 Tuerca hexagonal partida - tipo 1, acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, 3/8" - 1 1/2"【1-39 piezas por paquete】 (Números de pieza)

10 Tuerca hexagonal partida - tipo 1, acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, 3/8" - 1 1/2"
  • Descuento por volumen

El diámetro nominal y la altura de la tuerca son iguales.

Número de Parte
HNT1-403-W1
HNT1-403-W1+1/4
HNT1-403-W3/4
HNT1-403-W3/8
HNT1-ST-W1/2
HNT1-ST-W5/8
HNT1-STU-W1/2
HNT1-STU-W5/8
HNT1-SUS-W1
HNT1-SUS-W1+1/2
HNT1-SUS-W1+1/4
HNT1-SUS-W1+1/8
HNT1-SUS-W1/2
HNT1-SUS-W1+3/8
HNT1-SUS-W3/4
HNT1-SUS-W3/8
HNT1-SUS-W5/8
HNT1-SUS-W7/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles)

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 403[Ninguno] NingunoCaja / paquete1[Ninguno] Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 403[Ninguno] NingunoCaja / paquete1 1/4[Ninguno] Ninguno

39 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 403[Ninguno] NingunoCaja / paquete3/4[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 403[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Ninguno] TelaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Ninguno] TelaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/8[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/8Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1[Ninguno] Ninguno

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete1 1/2[Ninguno] Ninguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete1 1/4[Ninguno] Ninguno

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete1 1/8[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2[Ninguno] Ninguno

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete1 3/8[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/4[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/8[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza7/8[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico