(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca hexagonal - tipo 3, acero inoxidable, M6 - M42, rosca a la izquierda, maquinada【1-90 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal - tipo 3, acero inoxidable, M6 - M42, rosca a la izquierda, maquinada
  • Descuento por volumen

El tornillo se corta en sentido contrario a las agujas del reloj y se utiliza en piezas rotativas de la máquina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNT3-SUS-ML6
HNT3-SUS-ML8
HNT3-SUS-ML10
HNT3-SUS-ML12
HNT3-SUS-ML14
HNT3-SUS-ML16
HNT3-SUS-ML18
HNT3-SUS-ML20
HNT3-SUS-ML22
HNT3-SUS-ML24
HNT3-SUS-ML27
HNT3-SUS-ML30
HNT3-SUS-ML33
HNT3-SUS-ML36
HNT3-SUS-ML39
HNT3-SUS-ML42
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1039Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrica gruesa (izquierda)
Aplicación / función Estándar Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Tres tipos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico